製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル グランドの製品タイプ
丸形プラグ
-
防水性
はい
ボディの特徴
-
一次製品の材料
黄銅
-
一次製品のめっき材料
ニッケル
寸法
-
外側のねじ山のサイズ
M40 x 1.5, M25 x 1.5, M63 x 1.5, M32 x 1.5, PG29, PG48, PG 7, PG13.5, PG36, PG42, PG 9, M20 x 1.5, PG21, PG16, M12 x 1.5, M50 x 1.5, M16 x 1.5, PG11
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
非準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり