この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 極数  1

  • 極数  2, 4

電気的特性

  • 定格電圧 (IEC) (VAC) 1000

  • 定格電流 (IEC) (A) 150, 200, 232, 353, 520

  • 定格電流 (UL) (A) 120, 150, 155, 200, 250, 310, 340, 420

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 150, 200, 310, 520

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  DIN レール

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 6

寸法

  • 製品幅 (mm) 20, 25.5, 35.6, 45, 47, 67.6

  • 製品幅 (in) .787, 1, 1.4, 1.77, 1.85, 2.66

  • 製品深さ (mm) 70, 93, 105, 118

  • 製品深さ (in) 2.75, 3.66, 4.13, 4.64

  • 製品高さ (mm) 45, 57, 73.5, 83.5

  • 製品高さ (in) 1.77, 2.24, 2.89, 3.28

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

参照番号

  • TE用番号 CAT-ABS-CBS

関連資料
利用できるドキュメントはありません。