この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 極数 - 出力 3  4

  • 極数 - 出力 1  1, 2, 4, 6, 10, 12

  • 極数 - 出力 2  5, 6

  • 回路数  1

  • 極数 - 主回路  1, 2, 3

  • レベル数  1

  • ブロック機能  フィードスル

  • 極数  1, 3

  • 極数  4, 7, 8, 12, 14

電気的特性

  • 定格電圧 (IEC) (VAC) 1000

  • インパルス定格耐電圧 (IEC) (V) 8000

  • 誘電耐電圧 (最大) (V) 2200

  • 定格電圧 (CSA) (V) 1000

  • 短時間定格耐電流 (1 秒時) (A) 1920, 4200, 6000, 11400, 18000, 22800, 28800

  • 定格動作電圧 (UL & CSA) (最大) - 主回路 (V) 1000

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • ピーク定格耐電流 (kA) 23, 27, 30, 44, 48, 51

  • 定格電圧 (IEC) (VDC) 1500

  • 電力損失 (W) 2.56, 4, 5.12, 5.6, 8, 12, 12.8, 16, 16.8, 17.6

  • 入力電流 (最大) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

  • 定格電流 (IEC) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

  • 定格電流 (UL) (A) 80, 115, 160, 175, 250, 255, 335, 400, 420, 510

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 製品重量 (g) 70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2

  • 製品重量 (oz) 2.469, 4.233, 4.304, 7.055, 12.698, 12.945, 14.462, 14.991, 18.138

  • 製品重量 (g) 70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  ねじ

機械的アタッチメント

  • 締め付けトルク - 出力 1 (Nm) .8 – 1.2, 19 – 21, 3.5 – 5, 2 – 3

  • 締め付けトルク - 出力 1 (in-lbs) 168 – 185, 7.2 – 10.8, 18 – 26.5, 31 – 44

  • 締め付けトルク - 主回路 (Nm) 13.5, 25, 19 – 21, 6 – 10, 3.5 – 5, 1.5 – 2

  • 締め付けトルク - 出力 3 (in-lbs) 18 – 26.5

  • 締め付けトルク - 出力 3 (Nm) 2 – 3

  • 締め付けトルク - 出力 2 (in-lbs) 18 – 26.5

  • 締め付けトルク - 出力 2 (Nm) 2 – 3

  • 締め付けトルク - 主回路 (in-lbs) 119.5, 120, 221, 31 – 44, 168 – 185, 13.5 – 18, 53 – 88

  • DIN レールの取り付けタイプ  TH35-15, TH35-7.5

  • コネクタ取り付けのタイプ  DIN レール, パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリアミド

寸法

  • ツール サイズ - 出力 1 (mm) 3, 4, 5.5, 28

  • ツール サイズ - 出力 1 (in) .118, .157, .16, .217, .22, 1.1

  • ツール サイズ - 出力 3 (mm) 3, 4

  • ツール サイズ - 出力 3 (in) .157, .19

  • 出力 1 容量 - 1 つの剛性より線導体 (AWG) 10 – 6, 14 – 6, 14 – 2, 14 – 10, 4 – 250

  • 出力 1 容量 - 1 つの絶縁フェルール (AWG) 14 – 4, 14 – 10, 14 – 6, 4 – 0

  • 出力 3 容量 - 1 つの絶縁フェルール (AWG) 14 – 8

  • ワイヤ被覆むき長 - 出力 3  11 mm [ .43 in ]

  • 主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの剛性より線導体 (mm²) 10 – 35, 16 – 70, 10 – 70, 2.5 – 16, 95 – 185, 35 – 120, 25 – 95

  • 穴の直径 - 出力 2 (mm) 6.5, 6.59

  • 穴の直径 - 出力 2 (in) .256, .26

  • 出力 2 容量 - 1 つの絶縁フェルール (AWG) 14 – 6

  • 穴の直径 - 出力 3 (mm) 5.7

  • 穴の直径 - 出力 3 (in) .22, .224

  • 出力 2 容量 - 1 つの剛性より線導体 (mm²) 2.5 – 16

  • 製品高さ (mm) 46, 66, 72.5, 75, 96, 103

  • 製品高さ (in) 1.81, 2.328, 2.557, 2.645, 2.95, 3.386, 4.06

  • ワイヤ被覆むき長 - 出力 2  11 mm [ .43 in ]

  • 主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの絶縁フェルール (kcmil) 168 – 300

  • ワイヤ サイズ (AWG) 2, 3, 4, 6, 3/0, 1/0

  • ワイヤ サイズ (mm²) 6, 16, 35, 50, 95, 150

  • 製品長さ (mm) 250

  • 出力 3 容量 - 1 つの剛性より線導体 (AWG) 14 – 8

  • 製品スペーシング (mm) .24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6

  • 製品スペーシング (in) 1.11, 1.14, 1.81, 3.33, 95

  • 製品幅 (mm) .19, .24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6

  • 製品幅 (in) .995, 1.002, 1.14, 1.623, 1.63, 1.81, 2.984, 6

  • 製品深さ (mm) 46, 50.2, 50.7, 52.3, 60

  • 製品深さ (in) 1.771, 1.788, 1.81, 1.845, 2, 2.116, 2.36

  • 製品長さ (mm) 250

  • 出力 3 容量 - 1 つの剛性より線導体 (mm²) 2.5 – 10

  • ワイヤ被覆むき長 - 主回路 (mm) 15, 18, 28, 35

  • ワイヤ被覆むき長 - 主回路 (in) .59, .591, .709, 1.1, 1.102, 1.38

  • 主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの剛性より線導体 (kcmil) 4 – 0, 14 – 6, 66 – 250, 168 – 400

  • 出力 3 容量 - 1 つの絶縁フェルール (mm²) 2.5 – 10

  • 穴の直径 - 主回路 (mm) 6.6, 9.8, 11.8, 15.3, 15.5, 19.8

  • 穴の直径 - 主回路 (in) .256, .386, .465, .59, .602, .78

  • 出力 1 容量 - 1 つの絶縁フェルール (mm²) 2.5 – 25, 25 – 95, 2.5 – 6, 2.5 – 16

  • 穴の直径 - 出力 1 (mm) 4.5, 6.4, 6.7, 6.8, 8.69, 8.7, 15.5

  • 穴の直径 - 出力 1 (in) .177, .252, .26, .267, .34, .342, .59

  • 主回路容量 - ソリッド バー (mm) 2x 20 x 5, 12 x 4

  • ワイヤ サイズ (kcmil) 250, 300

  • 出力 2 容量 - 1 つの絶縁フェルール (mm²) 2.5 – 16

  • 入力次元数 - 主回路 (mm) 26 x 10.8, 15.5 x 7.2

  • 入力次元数 - 主回路 (in) 1.02 x .43, 4 – 000, 0.59 x 0.28

  • 主回路容量 - フレキシブル バー (mm) 3 x 9 x 0.8, 25 – 120, 6 x 15.5 x 0.8, 10 x 24 x 1, 2.5 – 16

  • 主回路容量 - フレキシブル バー (in) 4 – 250, 14 – 6

  • 出力 2 容量 - 1 つの剛性より線導体 (AWG) 14 – 6

  • 主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの絶縁フェルール (mm²) 2.5 – 16, 35 – 95, 10 – 35, 10 – 50, 16 – 50, 95 – 150, 4 – 250

  • ツール サイズ - 主回路 (mm) 4, 5, 5.5, 6, 8

  • ツール サイズ - 主回路 (in) .157, .197, .2, .216, .236, .24, .315

  • 主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの剛性より線導体 (AWG) 6 – 00, 14 – 4, 8 – 2

  • ワイヤ被覆むき長 - 出力 1 (mm) 11, 28

  • ワイヤ被覆むき長 - 出力 1 (in) .43, 1.1

  • ツール サイズ - 出力 2 (mm) 3, 4, 5.5, 11, 28

  • ツール サイズ - 出力 2 (in) .157, .19, .217, .43, 1.1

  • 主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの絶縁フェルール (AWG) 2 – 000, 8 – 0, 25 – 95, 8 – 2, 14 – 6, 6 – 0

  • 出力 1 容量 - 1 つの剛性より線導体 (mm²) 25 – 120, 2.5 – 35, 2.5 – 6, 6 – 16, 2.5 – 16

使用条件

  • 設置温度範囲  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP10, IP20

  • ツール - 出力 3  アレン キー, マイナス ドライバ

  • ツール - 出力 2  アレン キー, ポジティブ ドライブ マイナス ドライバ, マイナス ドライバ

  • ツール - 出力 1  アレン キー, マイナス ドライバ

  • ツール - 主回路  アレン キー, マイナス ドライバ

参照番号

  • TE用番号 CAT-ABS-DBL

関連資料

認証機関承認済み

CSA 証明書