製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
導線のより
高より数導線
-
ワイヤの色 (ベース)
グレー, 黒
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
フレキシブル ポリオレフィン
-
ケーブルの色
黒
-
導線材質
スズめっき銅, スズめっき銅
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
2.69, 3.69, 4.69, 5.4, 5.56, 7, 9.7, 10.4, 11.6, 13.7, 16, 18.3, 27.8
-
ケーブル外径 (in)
.106, .145, .185, .213, .219, .276, .382, .409, .46, .539, .63, .72, 1.094
-
導体絶縁直径 (mm)
2.69, 3.69, 13.7, 16, 18.3, 27.8
-
導線直径の許容範囲 (mm)
1.49, 1.89, 2.49, 2.96, 3.9, 6.4, 8.4, 9.1, 12.4, 14.3, 23
-
導線直径の許容範囲 (in)
.059, .074, .098, .117, .154, .252, .331, .358, .36, .488, .563, .906
-
ワイヤ サイズ (mm²)
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 240
使用条件
-
ケーブルのタイプ
AFR35, 電源
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105