この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

KISSLING トグル スイッチ

シリーズ 08

TE Connectivity の製品群に含まれる KISSLING のトグル スイッチは、国際基準を満たすための厳しいガイドラインの下で開発されました。このシリーズのトグル スイッチは、堅牢で耐久性のある産業用のスイッチとして、主に軍用車両で使用されます。シリーズ 08 のハウジングはデュロプラスチック製で、IP68/IP6K8 の保護等級標準に適合しています。このトグル スイッチは、追加の内部接触保護による安全スイッチング機構を装備しています。これらのスイッチはすべて密閉されており、取り付けソリューションを改善する追加のシーリング リングとオプションのハンドル用ベローズが提供されています。TE の幅広いトグルには、スイッチング構成・結線タイプ・負荷容量・ロッキング コンビネーションなどの多くのオプションがあります。

主な特長

  • ミリタリ グレードの堅牢性 (VG 95 318) 
  • 高品質銀合金または金めっき端子 
  • IP68/IP6K8 に適合するシーリング技術 
  • 2 極および 3 極スイッチ アクション 
  • 幅広いスイッチング スタイル 
  • 個別の要件に対応するロッキング オプション
  • ミリタリ グレードの堅牢性 (VG 95 318) 
  • 高品質銀合金または金めっき端子 
  • IP68/IP6K8 に適合するシーリング技術 
  • 2 極および 3 極スイッチ アクション 
  • 幅広いスイッチング スタイル 
  • 個別の要件に対応するロッキング オプション
  • ミリタリ グレードの堅牢性 (VG 95 318) 
  • 高品質銀合金または金めっき端子 
  • IP68/IP6K8 に適合するシーリング技術 
  • 2 極および 3 極スイッチ アクション 
  • 幅広いスイッチング スタイル 
  • 個別の要件に対応するロッキング オプション
  • ミリタリ グレードの堅牢性 (VG 95 318) 
  • 高品質銀合金または金めっき端子 
  • IP68/IP6K8 に適合するシーリング技術 
  • 2 極および 3 極スイッチ アクション 
  • 幅広いスイッチング スタイル 
  • 個別の要件に対応するロッキング オプション
  • 仕様と特徴

    製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

    製品のタイプの特徴

    • スイッチ コネクタのタイプ  ねじ込み端子, クイック コネクト端子, フライング リード

    • シーリング済みデバイス  はい

    • トグルのスタイル  レバー

    • スイッチのタイプ  トグル スイッチ

    構成の特徴

    • 構成(Pole-Throw)  双極 - 単投, 双極 - 双投

    • 動作機能  (オン) オフ (オン), (オン) オン (オン), オフ オン, オン (オン), オン オフ オン, オン オン, オン オン (オン), オン オン オン

    • 極数  2, 3

    電気的特性

    • 端子の定格電流 (A) 6, 15, 20

    • 動作電圧 (VDC) 28

    • 動作電圧 (VAC) 115

    ボディの特徴

    • シーリング方法  被覆除去可能な透明保護シール

    • 製品の向き  垂直, 水平

    • ブッシングのスタイル  ねじ山付き

    • ブッシングねじ山のサイズ  M12 x .75

    端子の特徴

    • 端子のベース材質 

    • スイッチ端子のめっき材料  銀酸化錫

    機械的アタッチメント

    • 製品のマウントのタイプ  パネル マウント

    ハウジングの特徴

    • プロセス密閉  はい

    動作/用途

    • 反対側のキー溝トグル位置  2-3, 5-7, 2-3 (モメンタリ)、5-7

    • キー溝トグル作動位置  1-2, 4-5, 1-2 (モメンタリ)、4-5

    • 中心トグル位置  0, 0, 1-2, 5-6, 2-3, 4-5, なし

    業界スタンダード

    • IP 定格  IP6K7

    参照番号

    • TE用番号 CAT-AL8-KSTS082

    関連資料