この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

利点

低電力ドロワ

  • CT および Mini CT ワイヤ ハーネスに丈夫で耐久性に優れたフロント エンド設計を追加
  • 高嵌合回数に対応する金めっきの端子と頑丈なハウジング
  • 嵌合時の誤挿入を防止する設計でブラインド嵌合が可能

15 A

電源

混合

電力および信号機能

高温

可能

適用事例

TE の低電力ドロワ製品群

  • 事務用機器および小売店用機器
  • 多機能プリンタ、レーザ プリンタ、インクジェット プリンタ
  • ATM および決済端末
  • 家庭用電化製品
  • アプライアンス
  • 産業用制御
  • ラックおよびパネル装置
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: 目的の電線対電線用途には高嵌合回数に対応する能力が必要ですか?

A: TE の低電力ドロワ製品群は、最大 10,000 回の嵌合に対応します。

 

Q: お客様の用途には電源と信号の混在が必要ですか?
A: TE のハイブリッド低電力製品のポートフォリオには、1 つのコネクタ システムで電力と信号を混合伝送できる製品が用意されています。

低電力ドロワ コネクタに関する他の FAQ を見る

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ, ボックスおよびカートン

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 26

  • コネクタの高さ (mm) 26.3, 18.5

  • コネクタの高さ (in) 5, 1.035, .728

  • コネクタ長 (mm) 71.2, 51.2, 91.2, 36.6, 81.28, 44, 61.2

  • コネクタ長 (in) 3.2, 1.44, 2.41, 2.8, 1.732, 2.02, 3.59

  • ワイヤ サイズ (mm²) .22 – 2.18, .12 – .4

  • 基板厚 (推奨) (in) 3.59, 2.02, 2.8, 2.41

  • コネクタ幅 (mm) 25, 15.1, 20.35

  • 列間スペーシング (mm) 3, .16, .12, 4, 9.9, 7.6, 7.14, 7.84

  • 列間スペーシング (in) .309, .389, .12, .16, .299, 3, .281, 4

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 15, 4

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  あり

  • PCB マウント リテンション  なし

  • 嵌合保持  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF

  • ピッチ (mm) 5, 7, 3.81, 3.7

  • ピッチ (in) .15, .197, .276, .148

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 250

  • 結線抵抗 (mΩ) 16, 12, 8, 24

構成の特徴

  • シグナル極数  10, 6, 4

  • 極数  16, 12, 10, 20, 24, 6, 8

  • 列数  2, 3

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

ボディの特徴

  • ドロワーのスタイル  ミニチュア パワー

  • 一次製品色  黒, 青

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対電線, 電線対パネル, 電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 80, -30 – 85, -20 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 185, 14 – 176, -4 – 248

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM7017-SD292R

関連資料
利用できるドキュメントはありません。