多彩なラインナップ、信頼性の高いソリューション
単極のストレート ヘッダから、さまざまな列数・極数の水平型ヘッダまで、TE Connectivity ではプリント基板接続に必要なソリューションを豊富に取り揃えています。ほかにも、キー オプション、ロック機能、カラー符号化、多彩な素材などをご用意しています。用途のニーズに応じた機能をお選びください。Economy Power (EP) コネクタ、Grace Inertia コネクタ、RAST 規格対応コネクタ、シグナル ダブル ロック (SDL) コネクタ、MTA コネクタのほかにも、TE では多彩なオプションをご提供しています。
製品の特長
- 誤接続を防止する極性付きハウジング
- 安全性を高めて端子を保護する保護ハウジング
- 長寿命の用途に適した端子絶縁
- ボードの省スペースを実現する設計
- 選ばれた AMPMODU ヘッダ用の堅牢で大規模なシステム
2.5 mm
コンパクトな EP 設計用のピッチ
6.0 mm
新しいパワー トリプル ロック ヘッダのピッチ
製品シリーズ:
電線対基板ソリューション
-
エコノミーパワー (EP) コネクタ
TE では、スペースが限られた回路基板に電力を供給するため、EP II コネクタ (最大 12 極) と EP 2.5 コネクタ (最大 20 極) をご用意しています。
-
Grace Inertia コネクタ
TE の Grace Inertia コネクタは、回路間の接続を実現するコンパクトな高電流設計を提供します。
-
RAST コネクタ
TE では、RAST 2.5 規格や RAST 5 規格に準拠したコネクタを幅広く取り揃えています。
-
シグナル ダブル ロック (SDL) コネクタ
電線別のコネクタを、2 ~ 13 極の電線対基板および 2 ~ 10 極の電線対電線から選択可能。
-
MTA コネクタ
MTA-100 IDC コネクタ システムは、極間 2.54mm で端子が 1 列に並んでいる、電線対基板および電線対電線のシステムです。設計には、ディジーチェーン用途に対応したワイヤのフィードスルー機能が採用されています。
-
ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI)
TE では、幅広い極数の電線対基板ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI) を提供しています。1 列および 2 列のポスト ヘッダには角形ペグ技術を採用し、さまざまな色をご用意しています。
その他の用途
- ガレージ ドア オープナ
- フィットネス機器: トレッドミル、エリプティカル
- 自動販売機、両替機
- ゲーム システム