この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  ケーブル クランプ キット

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ナイロン, 熱可塑性樹脂

  • 一次製品色 

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  1-3/8-18 UNEF-2B, 15/16-20 UNEF-2B, 3/4-20 UNEF-2B, 5/8-24 UNEF-2B

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート, ライトアングル

  • コネクタ形状との互換性  丸型

寸法

  • ケーブル導入口の直径 (mm) 8.36, 11.51, 17.86, 28.58

  • ケーブル導入口の直径 (in) .329, .453, .703, 1.125

動作/用途

  • コネクタ シェルのサイズとの互換性  11, 13, 17, 23

  • シールド処理済み  いいえ

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  バルク, パッケージ, 個別

  • パッケージ数量  1, 75, 100, 200, 250, 800

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-C83998B

関連資料

データ シート/カタログ ページ