この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • 接続タイプ  電線対パネル, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  総プラスチック

  • アセンブリ要件  未組み立てキット

構成の特徴

  • 極数  10, 14

  • パワー極数  0

  • シグナル極数  10, 14

  • 逆順番号付け  なし

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

端子の特徴

  • ジェンダーの変換  いいえ, はい

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13

  • 端子保護  あり

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  1 1/18-18 UNEF-2A, 1 1/4-18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF, 15/16-20 UNEF – 2A

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ式結合

  • パネル マウント機能タイプ  取り付け穴付きフランジ

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

  • 嵌合保持  あり

  • パネル マウント機能  あり, なし

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

  • ハウジングの色 

  • ハウジングの材料  ナイロン, ポリアミド

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  18, 20

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 14 – 24

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2 – 2

  • アセンブリ長 (mm) 30.48, 30.73, 39.62, 41.15, 41.66, 41.78

  • アセンブリ長 (in) 1.2, 1.21, 1.56, 1.62, 1.64, 1.645

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 流体抵抗  なし

動作/用途

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  いいえ

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 200, 300

  • 実装方法  パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-C83998N

関連資料

データ シート/カタログ ページ