製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子の向き
ストレート
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
光沢
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.76, .8 – 1.4
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ
マット, 光沢
-
電線と端子の結線部のめっき厚 (µm)
.76, .8 – 1.4
-
電線と端子の結線部のめっき厚 (µin)
30
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.27 µm [ 50 µin ]
-
嵌合ピンの直径
1.57 mm [ .062 in ]
-
端子のタイプ
ソケット, ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
-
電線と端子の結線部のめっき材料
金
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子サイズ
サイズ 16
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
13
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ワイヤ絶縁サポート
あり, なし
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
はめ込み
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
.89 – 1.4, 1.02 – 1.57, 1.22 – 1.65, 1.4 – 2.24, 2.03 – 2.67
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.035 – .055, .04 – .062, .048 – .065, .055 – .088, .08 – .105
-
ワイヤ サイズ (AWG)
14, 18, 18 – 16, 24 – 20, 28 – 24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.08 – .24, .081, .2 – .6, .8 – 1.4, 2, 2 – 2.15
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -55 – 302 °F ]
識別マーキング
-
端子のカラー コード
紫/青, 赤, 赤/赤, 青, 青/青, 黄/赤
実装の特徴
-
実装方法
Bag, Reel, バラ端子
-
パッケージ数量
500, 900, 950, 1000, 4000