発電および配電に最適

TE Connectivity のAMPOWER 端子およびスプライスは、大型の電線およびリードに特化した高品質なソリューションを提供することで、最大限の伝導率および優れた機械的強度と電気特性を実現しています。

AMPOWER 端子およびスプライスは、高品質でシームレスな銅管で、優れた伝導率を発揮します。 当社の特別なスズめっきプロセスによって腐食を防止し、無故障のサービスを提供します。特殊なダイ スタンプ プロセスは、銅製チューブを短くて強力な伝達部のある 2 倍厚の角型トングに変換します。これらの要素に開発された AMPOWER 端子のクリンプと組み合わせることで、優れた伝導率と優れた強度が生み出されます。

 

TE では、圧縮圧着という、生産初期から量産後期のクリンプまで完全に機械的で制御可能な信頼性の高い技術により、ほかの圧着手法では一般的な可変要素 (溶融温度、フラックス合成、封入ガス、酸化など) を排除しています。

 

AMPOWER 端子およびスプライスは、発電および配電に最適です。したがって、発電機、モータ、溶接機などの連続運用の必要な電気設備が AMPOWER 製品の最適な利用例になります。また、他の用途には、コンピュータや周辺装置への電源装置の相互接続があります。

 

AMPOWER クイック ディスコネクト端子は輸送業界での使用に特化して設計されています。大径のケーブルやリード線の非常に信頼性が高くて経済的な結線手段になるからです。長期の連続稼働と衝撃や振動にさらされるモータ、発電機、変圧器、その他多くの電気設備のさまざまな用途に好適です。