この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
AMPSEAL クリンプ コンタクトは、16 ~ 24 AWG または 1.5 ~ 0.20 mm² のワイヤに対応しています。

ソケット クリンプ端子

AMPSEAL

AMPSEAL は、産業用車両、商用車両、およびオフロード車両の電気用途で広く使われている一連の汎用コンタクト システムです。

 

AMPSEAL 端子は銅合金製で、錫めっきバージョン (最大電流 8 A) と金めっきバージョン (最大電流 17 A) が用意されています。3 ビームのランスレス スタンプ & フォームド端子であるため、組み立て時に端子が絡まったり、損傷したりするのを防ぐことができます。

 

これらのクリンプ コンタクトは、手動式圧着工具を使って簡単に設置できるほか、測定工具を使って適切に圧着されているかどうかを目視確認できます。 

  1. AMPSEAL (1.3 mm) 端子圧着要領書 (英語)

当社の AMPSEAL (1.3 mm) 端子の圧着方法をご覧ください。ハンドツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q:    AMPSEAL コネクタとはどのような製品ですか?

A:     AMPSEAL コネクタは、強固な信頼性と環境に適した防水性を備えております。高温になるエンジン周辺用途に耐えられるよう設計され、ケーブル用プラグと PCB マウント ヘッダが用意されています。

 

Q:    AMPSEAL コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、フォークリフト、キャンピングカー、船舶、バイク、発電システムなどがあります。

 

AMPSEAL コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, 端子上

  • 防水性  いいえ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  シリーズ シール

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  1.3mm

  • 通常の定格電流 (A) 8, 17

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 界面メッキ  スズ (Sn), ニッケル (Ni), 金 (Au)

  • 嵌合ピンの直径  1.3 mm [ .051 in ]

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.4 – 1.8, 1.7 – 2.7

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .055 – .07, .055 – .074, .067 – .106

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20 – 16, 22 – 20, 24 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .325 – .517, .517 – 1.31, .204 – .325

  • タブの長さ  19.1 mm [ .752 in ]

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 105, 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 221, 257

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257, -40 – 221

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Reel, パッケージ

  • パッケージ数量  1000, 5000

その他

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力)

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM78-T273

関連資料