この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の BUCHANAN WireMate コネクタ サーフェス マウント TB シリーズは、 照明機器およびビルディング オートメーション用途向けに設計された、2 ピースの挿抜可能なソリューションです。嵌合プラグは、2 ~ 12 極の極数で垂直型構成と水平型構成が用意されています。これらの製品は、SMT プリント基板へ全面的に移行するお客様や、リフローはんだ付けに対応する製品をお探しのお客様のために設計されています。

特長

  • サーフェス マウント ヘッダによるシンプルなリフローはんだ付けとすばやい PCB アセンブリ
  • 保持機能による安全な基板取り付け
  • 90 度、180 度、270 度のワイヤ エントリ プラグ

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 端子台 コネクタの種類  ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 300

ボディの特徴

  • 製品の向き  ライトアングル

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 8, 10, 15

結線の特徴

  • プリント基板に対する結線方法  サーフェス マウント

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.5, 5

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .138, .197

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂

  • ピッチ (mm) 3.5, 5

  • ピッチ (in) .138, .197

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

実装の特徴

  • 実装方法  テープおよびリール

参照番号

  • TE用番号 CAT-B8519-SU774

関連資料

データ シート/カタログ ページ