この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem BCAC ブッシング ガード製品群は、長年にわたり、あらゆる種類の小動物に起因する停電を未然に防止してきました。 このブッシング ガードは挟み込み構造設計を採用しており、コア直径 43 ~ 68 mm (1.7 ~ 2.7 インチ)、かさ直径 75 ~ 120 mm (3.0 ~ 4.75 インチ) のブッシングのスカート部に現場で取り付けることができます。この挟み込み構造により、ブッシング コアとの接触部に対する力が回転動作に変換され、ブッシング周囲のカバーが閉じます。

ノントラッキング性と耐紫外線性を備えた堅牢な Raychem ポリマを材料としており、屋外、高電圧、過酷な環境の各条件下で長期的に高性能を実現します。

バー

主な特長

  • 小動物に起因する停電に対する確実な保護
  • 汎用性が高く素早い取り付けが可能
  • 卓越した耐久性を備えた高性能材料
  • カバー グリッパ アタッチメントによるポールまたはバケットからの熱融着取り付け
  • 手作業しやすいステップ ラッチ機構
  • REACH および RoHS に準拠
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem ブッシング ガードの想定寿命はどのくらいですか?

A: 研究開発現場からの報告によると、当社のブッシング ガードの想定寿命は 40 年以上と判断できます。

 

Q: 変圧器ブッシング ガード越しにコネクタを熱スキャンできますか? 

A: はい、当社のブッシング ガードはハニカム ケージ設計を採用することで、熱デバイスによるスキャンができるようにあらかじめ考慮されています。

 

Q: どのくらいのサイズでブッシング ガードが用意されていますか?  

A: 現在のところ、4 種類のサイズを用意していますが、他のサイズも準備中です。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温収縮通電取り付け, 常温適用

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  アレスタ カバー, カバー, バードキャップ, ブッシング カバー

構成の特徴

  • 目視検査  いいえ

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35, ≤ 25

ボディの特徴

  • 絶縁体の材質  ガラス, ポリマ, 磁器

  • 一次製品色  グレー, 赤

  • 一次製品の材料  架橋ポリオレフィン

寸法

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲 (mm) 75 – 122, 0 – 100, 0 – 95, 102 – 173, 63 – 100, 125 – 203, 0 – 127

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲 (in) 3 – 4.8, 4 – 6.8, 0 – 4, 0 – 3.75, 0 – 5, 5 – 8, 2.5 – 4

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 6, 6 – 795

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (mm) 0 – 50, 43 – 125, 38 – 108, 43 – 68

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (in) 1.7 – 2.7, 0 – 2., 1.5 – 4.25, 1.7 – 5.

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 105

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  架空, 配電

  • 対応機器  アレスタ, 導線, 結線, 絶縁体/ブッシング

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  RUS

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-BCAC

関連資料
利用できるドキュメントはありません。