ネットワークの信頼性と予防可能な停電

フクロネズミ、鳥、ネズミ、蛇、リスはすべて、停電を発生させる原因となります。動物は変電所によじ登り、鳥は変圧器に止まります。これらの小動物は、隠れ家や巣作りのために安全で暖かい場所を求めています。小鳥や小さな齧歯類でさえ、より大きな捕食者を引き寄せることで問題を引き起こす可能性があります。

 

野生動物の電気設備への接触は、感電死から故障、山火事まで、さまざまな結果を招きます。こうした事故は、野生動物の身体によって相間または対地地絡が起こったときに発生します。当社の製品ソリューションは、野生動物や植生が変電所または架空送電線に接触することで発生する火災のリスクを軽減します。

 

コンポーネントを絶縁して分離することは能動的脅威の軽減に役立ち、停電のリスクや野生動物が通電中の電線に接触することに関わる火災のリスクを低減します。そのような戦略的投資には、コストがかかり壊滅的になりかねない野生動物が引き起こす障害から設備やコミュニティを保護するというメリットがあります。

最適な保護を実現する先進的な材料ソリューション

TE の 野生動物および設備保護の材料配合は以下の目的で設計されています。

 

- 顕著な性能劣化なしで 40 年以上にわたって高い信頼性で稼働する。

- 当社の標準材料を備えた正常および異常な設備環境に関わる発火のリスクを最小限に抑える。

- 性能を拡張して必要なお客様に V0 を追加する。

あらゆる場所に耐久性をもたらす

TE 独自の材料配合はあらゆる場所に耐久性をもたらします。HV 汚染された環境も例外ではありません。ノントラッキング材料で作られた TE の Raychem 野生動物および設備保護製品ラインナップは、耐トラッキング性、耐熱性、耐紫外線性を確保するために最適化されており、お客様の設備を耐用寿命全体を通して高性能に保護します。この「取り付けたまま」の信頼性は、TE が 60 年以上にわたり研究、開発、材料科学に専心的に取り組んできた結果です。TE の野生動物および設備保護の専門家が、目的の用途に合わせてカスタマイズ可能な信頼性の高い広範な絶縁ソリューションによってお客様をサポートします。

お問い合わせ
変電所保護

変電所の停電低減

変電所の無防備な設備を絶縁することで、信頼性を向上できます。カスタマイズ可能な TE のソリューションは、変電所を効果的に絶縁するために世界中で使用されており、毎年数千もの変電所を野生動物、植生、異常気象、偶発的接触による停電のリスクから守るとともに、動物の感電に関連した火災のリスクを軽減します。これらのソリューションは、絶縁クリアランスを確保し、野生動物が高リスク エリアに入り込まないように設計されています。また、TE の製品は取り付けが容易で、過酷な環境であっても設備を耐用期間いっぱいまで使用し続けられるように設計・製造されています。

変電所保護

架空送電線および野生動物の保護

絶滅寸前の野生動物を保護しながら、停電と架空送電線の火災のリスクを低減できます。停電と火災のリスクは、架空送電線での高いリスクのある機器を効果的に絶縁することで、低減または排除できます。TE はこれまでに世界中の配電線で数百万マイル・数百万キロメートルの裸電線を絶縁してきました。TE の鳥類カバー、ヒューズ カットアウト カバー、リクローザ カバー、配電カバーは、電柱に取り付けられた機器を、営巣・休憩中の鳥や暴風雨による偶発的・瞬間的接触から守ります。ほとんどの製品は通電機器に取り付けることができ、シームレスな一体型設計によって野生動物や植生による被害を完全に防ぎます。

変電所保護

開閉器の保護

狭いスペースで作業しながらクリアランスを小さくする、あるいは絶縁レベルをアップグレードするにはどうすればよいでしょうか。
TE の絶縁製品ラインナップは、お客様がより小型で信頼性の高い機器を設計できるように、空気およびガス絶縁開閉器においてバスバーやガス真空ボトルを絶縁するために使用されています。TE のソリューションは、空間クリアランスをひとつにすることで、絶縁の安全要因を強化します。また、絶縁カバーで使用されている材料はコンパクトになるように設計されており、IEC 60616 に準拠して火災のリスクを軽減します。

鉄道、データ センター、OP&G、太陽光/風力発電所の保護

産業用途で信頼性を強化するにはどうすればよいでしょうか。データ センター、ソーラ/ウィンド パーク、鉄道、石油ガス ネットワークといった一部の産業用途においては、ダウンタイムが 1 分増えるごとにビジネスの損失が増していきます。TE は、病院、学校、セキュリティ事業者/機関/組織などのお客様にとってダウンタイムが致命的な影響を及ぼす可能性があることを理解しています。当社の絶縁強化および設備保護ソリューションには、野生動物、暴風雨、天候によるリスクを最小限に抑え、規制機関に報告する SAIDI および SAIFI 指標を改善する力があります。

変電所保護

野生動物および山火事の管理

架空送電線や変電所に侵入した動物 (リス、鳥、フクロネズミなど) が引き起こす局所的な火災は、多くの場合感電死が原因となっています。これらの動物が地面に落下し、火花が発生します。当社では、ブッシング カバーやクロス アーム ガードといった各種の絶縁方式による野生動物事故軽減ソリューションで、動物が引き起こす山林火災を防止します。どの製品も当社独自の Raychem ポリマー材質を使用して製造されています。これらの製品は、トラッキング、紫外線による劣化、極端な温度環境に耐えて耐熱性を実現する特殊な配合がなされています。当社は 60 年以上にも及ぶ製造と設計の実績により、お客様のネットワーク上の設備の寿命を保護し、山林火災のリスクを軽減することに力を入れています。