製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
据え付け技術
常温適用
-
LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ
カバー
-
絶縁体のタイプ/ANSI
ポリマまたは磁器
ボディの特徴
-
絶縁体の材質
磁器
-
一次製品色
グレー
-
一次製品の材料
ポリオレフィン
寸法
-
絶縁体スカート外径の許容範囲 (mm)
198.12, 215.9
-
絶縁体スカート外径の許容範囲 (in)
7.8, 8.5
-
絶縁体芯の直径の許容範囲 (mm)
44.45 – 95.25, 50.8 – 114.3
-
絶縁体芯の直径の許容範囲 (in)
2 – 4.5, 1.75 – 3.75
動作/用途
-
電力コンポーネントの用途のタイプ
変電所, 架空
-
対応機器
ブッシング/絶縁体