この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

BCIC-115-PH カバーは肉厚の BCIS 材料で作られており、磁器製碍子およびポリマ絶縁体のどちらの設計にも使用できます。 長さ 7 フィートの本体およびボルト ロック システムは、通電時または非通電時のどちらの取り付けにも使用できます。その独自の設計により、BCIC-115-PH カバーは、磁器 I ストリング構成に対応する最も低い碍子の上に置くことができます。ポリマ/ストリング設計では、碍子ストリングの最も低い部分の上部にあるボルト式カラーの上にカバーを置きます。カラーは当社の堅牢な BCIS 材料で設計されています。

TE の Raychem 絶縁カバーは、長年にわたり、あらゆる種類の小動物が引き起こす停電を未然に防止してきました。

BCIC-IC カバーの設計には、高性能の高電圧架橋材料が使われています。耐久性、耐トラッキング性、耐紫外線性を備えた高温ポリマにより、過酷な環境条件下でも長期的な性能が保証されます。

 

主な特長

  • 架橋ポリマを使用
  • 最大電圧 115 kV 用途におけるフラッシュオーバ保護設計
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ポリオレフィン

  • 絶縁体の材質  ポリマ

寸法

  • 絶縁範囲  1879.6 mm [ 74 in ]

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲  228.6 – 304.8 mm [ 9 – 12 in ]

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  トランスミッション

  • 対応機器  碍子 I 連

製品在庫状況

  • 在庫状況  欧州、中東、アフリカ地域, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, アジア, 中国

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温適用

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  カバー

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 115

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-BCIC-TFPC

関連資料

データ シート/カタログ ページ