この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

このトランスデューサは最新の CMOS センサ コンディショニング回路を使用して製作されており、OEM のお客様が求める厳格な要件に対応できる低コストで高性能なデジタル出力圧力 (14 ビット) および温度 (11 ビット) トランスデューサを実現しています。 このセンサは 3.3 または 5.0 VDC の単一供給で動作し、適切な動作には単一の外部コンポーネントが必要です。この堅牢なセラミックのトランスデューサは、側面ポート・上部ポート・マニホールド マウントが用意されており、2 ~ 30 インチ H20 の絶対圧または差圧を測定できます。1/8 インチのバーブ圧力ポートは、内径 3/32 インチのチューブとしっかり嵌合します。

製品の特長

  • PCB マウント型デジタル出力トランスデューサ
  • 温度の圧力の組み合わせ
  • 2 ~ 30 インチ H2O の圧力レンジ
  • I2C または SPI プロトコル
  • 差圧およびゲージ圧 
  • 温度補償
  • 3.3 または 5.0 VDC の供給電圧
  • 低電力オプションを選択可能 (スタンバイ時 1 uA 未満)
  • デジタル出力
  • バーブ圧力ポート

適用事例

  • 医療機器
  • フィルタの目詰まり検知
  • パネル メータ
  • 高度測定および対気速度測定
  • 防火システム
  • 空気圧制御
  • 空気の移動
  • 環境管理
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 脚部のスタイル  J スタイル, スルー ホール

  • センサ パッケージ  8 ピン DIL

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 差動, 真空, 絶対, 複合

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 3

  • 供給電圧範囲 (V) 3.3, 5

寸法

  • 製品幅 (mm) 9.9, 17.4

  • 製品幅 (in) .389, .685

  • 製品長さ (mm) 12.4, 12.7

  • 製品長さ (in) .488, .5

  • 製品高さ (mm) 7.2, 8.2, 11.7, 11.9, 16, 19.5

  • 製品高さ (in) .283, .322, .46, .468, .629, .767

使用条件

  • 圧力 (bar) .068, .137, 1.034, 2.068, 3.44, 10.34

  • 圧力 (psi) 1, 2, 5, 15, 30, 50, 100, 150, 300

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 85, -25 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -13 – 221, 14 – 185

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 85, -25 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -13 – 221, 14 – 185

動作/用途

  • 出力インタフェース  I²C, I²C および SPI (モード 0、3), I²C または SPI, SPI

  • 圧力 (inH2O) 2, 4, 5, 10, 20, 30

  • 耐プレッシャ レンジ  15 psi, 300 psi

  • 出力信号のタイプ  14 ビット ADC

  • 圧力精度  ±0.25% Span

実装の特徴

  • センサ ポート構成  シングル サイドポート, デュアル サイドポート, トップ ポート

その他

  • センサ オプション  オプションなし, ゲル コーティング, ゲル コーティングと低出力, 低出力

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0001

関連資料