TE、Avnet、Microchip のエンジニアが、最先端の HVAC エア フローのデモ システムで画期的な共同作業の成果を披露する様子をご覧ください。この画期的な技術の円滑な連携によって、リアルタイムの遠隔モニタリングとクラウドベースの制御が実現しています。データを実用的な見識に転換する能力によって IoT の様相が変化してきた様子をご覧ください。つながる技術の未来を紹介する、この興味深いデモ ビデオをお見逃しなく。

ボード マウント用圧力センサ
ボード マウント圧力センサは通常 PCB (プリント基板) に取り付けられ、液体または気体の圧力を測定します。TE Connectivity では、PCB マウント対応の圧力センサを幅広く用意しており、その用途は医療機器向け使い捨て医療センサから、状態モニタリングと HVAC 機器向けのインダストリアル圧力センサにまで及びます。当社のセンサは各種設計要件への対応に最適化されています。
製品の特長
TE のボード マウント対応圧力センサのポートフォリオが備える各種機能
- 小型で軽量
- ミリボルト出力、増幅アナログ出力、またはデジタル出力
- デジタル I²C 形式と SPI 形式をサポート
- 電源電圧 DC 1.5 ~ 5.0 V
- 非補償型または補償型
- MEMS ベースの検出素子
- スルーホールまたは表面実装
- 乾燥した非腐食性ガスに最適
- 過酷な環境にも対応するジェル被覆バージョン
- 温度出力を備えたさまざまな構成が可能
ボード マウント圧力センサの種類
当社の広範なデジタルとアナログの PCB マウント対応圧力センサから各種用途に最適なソリューションを探し出す際に、この選択ガイドをお役立てください。スルーホール構成と表面実装構成のどちらにも豊富な製品を用意しています。
用途
IoT による HVAC 空気圧のデモ
IoT による HVAC 空気圧のパネル ディスカッション
HVAC システムのエア フロー モニタリングの最先端分野に関して TE、Avnet、Microsoft Azure、Microchip のエンジニアが繰り広げる興味深いディスカッションをご覧ください。この重要な分野における最新の開発状況について、有用な知識を手に入れ、その動向を探るディスカッションをご覧いただけます。この魅力的なディスカッションは、エアフローのモニタリングと最適化に向けた画期的な手法につながります。どうぞお見逃しなく。