この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

センサ モジュールには高線形圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み) が含まれています。 圧力と温度は正確な 24 ビット デジタル値で提供され、各種動作モードによって変換速度と電流消費を最適化できます。高分解能の温度出力により、センサを追加せずに深度測定システムと温度計の機能を実装することができます。 

MS5837-30BA は、ほぼすべてのマイクロコントローラとやり取りができます。通信プロトコルは単純であり、デバイスで内部レジスタをプログラムする必要はありません。ゲル保護と耐磁性ステンレス スチール キャップにより、モジュールの防水性が実現されています。この新世代のセンサ モジュールは業界をリードする MEMS 技術と、TE Switzerland が持つ大量生産に関する経験とノウハウから得られる最新の特長に基づいています。このような経験とノウハウは既に高い実績を誇り、この 10 年間で幅広く採用されてきました。 

特長

  • セラミック - 金属パッケージ、3.3 x 3.3 x 2.75 mm
  • 高分解能モジュール、0.2 mbar 
  • 最速 0.5 ms の高速変換 
  • 低電力、0.6 µA (スタンバイ時は 25°C で 0.1 µA 未満) <
  • 統合デジタル圧力センサ (24 ビット ΔΣ ADC)  
  • 供給電圧 1.5 ~ 3.6 V
  • 動作範囲: 0 ~ 30 bar、-20 ~ +85 °C
  • I2C インタフェース
  • 外部コンポーネント不要 (内部オシレータ)
  • 卓越した長期安定性
  • 屋外デバイス用に密閉シール可能
  • 1.8 x 0.8 mm の O リングに対応したシーリングの設計
  1. MS5837-30BA デジタル圧力センサのビデオ (英語)

MS5837-30BA は、I2C バス インタフェースを使用した、2 mm の水深分解能を持つ深度測定システム用の新世代の高分解能圧力センサです。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SMT 対応

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  絶対

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 1.5 – 3.6

寸法

  • 製品幅  3.3 mm [ .13 in ]

  • 製品長さ  3.3 mm [ .129 in ]

  • 製品高さ  2.75 mm [ .108 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

動作/用途

  • 解像度  .2

  • 出力インタフェース  I2C

  • 耐プレッシャ レンジ  50 bar

  • 出力信号のタイプ  24 ビット ADC

  • 圧力精度  ±1.5mbar

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0017

関連資料

データ シート/カタログ ページ