製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
SMT 対応
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ
ゲージ
寸法
-
製品幅
7.6 mm [ .299 in ]
-
製品長さ
7.6 mm [ .3 in ]
-
製品高さ
4.28 mm [ .168 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
12
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ
10 bar
-
出力信号のタイプ
150mV
-
圧力精度
±.05/.15% F.S.非線形性