この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

MS5534C 気圧計/高度計モジュールの小型バージョンであり、圧力と温度に応じて変化する電圧から 16 ビットのデータ ワードを提供します。 MS5540C は自動的にオン/オフが切り替わる省電力、低電圧デバイスです。マイクロ コントローラとのすべての通信には 3 線インタフェースが使用されます。MS5534A と比較して、圧力レンジが改善されています (10 mbar まで測定可能)。MS5540C には MS5534C および以前のバージョンの MS5540 との完全なソフトウェア互換性があります。これに加えて、MS5540C はその外寸から MS54XX シリーズ圧力センサとの互換性もあります。これまでのバージョンと比較して、すべてのピンで ESD 感度レベルが 4 kV に向上しています。センサをゲルで保護しているため、追加の保護を行うことなく、100 m 防水の腕時計にも十分な水の侵入に対する保護を提供します。

特長

  • 10 ~ 1100 mbar の絶対圧力レンジ
  • ソフトウェア補償用の 6 つの係数をチップ上に保存
  • 微細加工されたピエゾ抵抗シリコン センサ
  • 6.2 x 6.4 mm の一体型ミニチュア圧力センサ
  • 16 ビット ADC
  • 3 線シリアル インタフェース 
  • 1 本のシステム クロック ライン (32.768 kHz)
  • 低電圧、低消費電力 
  • 0.1 mbar の分解能
  • 供給電圧 2.2 V ~ 3.6 V
  • 5 µA 未満の低い供給電流
  • 0.1 µA 未満のスタンバイ電流
  • -40 ~ +85°C の動作温度範囲
  •  外部コンポーネント不要 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SMT 対応

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  絶対

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 2.2 – 3.6

寸法

  • 製品幅  6.2 mm [ .244 in ]

  • 製品長さ  6.4 mm [ .251 in ]

  • 製品高さ  2.8 mm [ .11 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 解像度  .1

  • 出力信号のタイプ  16 ビット ADC

  • 圧力精度  ±1.5mbar

その他

  • センサ オプション  オプションなし

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0033

関連資料

データ シート/カタログ ページ