この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

このトランスデューサは独自のプロセスと最新の CMOS センサ コンディショニング回路を使用して製作されており、OEM のお客様が求める厳格な要件に対応できる低コストで高性能なトランスデューサを実現しています。 MS4525 は、補償圧力レンジ全体にわたり 1.0% 未満の総合誤差バンド (TEB) で完全にキャリブレーションおよび温度補償されています。このセンサは 3.3 または 5.0 VDC の単一供給で動作し、適切な動作には単一の外部コンポーネントが必要です。 この堅牢なセラミックのトランスデューサは、側面ポート・上部ポート・マニホールド マウントが用意されており、1 ~ 150 psi の絶対圧・ゲージ圧・差圧・複合圧を測定できます。1/8 インチのバーブ圧力ポートは、内径 3/32 インチのチューブとしっかり嵌合します。 

特長

  • PCB マウント型圧力トランスデューサ 
  • 増幅型レシオメトリック アナログ出力 
  • 差圧・ゲージ圧・絶対圧・複合圧・真空圧
  • 温度補償 
  • 3.3 または 5.0 VDC の供給電圧
  • PSI 圧力レンジ
  • 高レベル アナログ出力
  • バーブ圧力ポート 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 脚部のスタイル  J スタイル, スルー ホール

  • センサ パッケージ  8 ピン DIL

  • 圧力センサのタイプ  アナログ圧力センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 差動, 真空, 絶対, 複合

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 3

  • 供給電圧範囲 (V) 3.3, 5

寸法

  • 製品幅 (mm) 9.9, 17.4, 20.3

  • 製品幅 (in) .389, .685, .799

  • 製品長さ (mm) 12.7, 17.4

  • 製品長さ (in) .5, .685

  • 製品高さ (mm) 4.4, 7.2, 8.2, 11.7, 11.95, 16, 19.5

  • 製品高さ (in) .173, .283, .322, .46, .47, .629, .767

使用条件

  • 圧力 (bar) .068, .344, 1.034, 2.068, 3.44, 6.89

  • 圧力 (psi) 1, 2, 5, 15, 30, 50, 100, 150

  • 使用温度範囲  -25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]

動作/用途

  • 出力インタフェース  I²C

  • 耐プレッシャ レンジ  1 psi, 300 psi

  • 出力信号のタイプ  10 - 90% Vdc, 5 ~ 95% Vdc

  • 圧力精度  ±0.25% Span

実装の特徴

  • センサ ポート構成  シングル サイドポート, デュアル サイドポート, トップ ポート

その他

  • センサ オプション  オプションなし, ゲル コーティング

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0041

関連資料

データ シート/カタログ ページ