この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

13 および 43 は、温度補償されたピエゾ抵抗シリコン圧力センサを TO-8 構成にパッケージしたものです。 高い性能と長期の安定性を実現します。ゲージ圧力および絶対圧力のレンジは 0 ~2 psi から 0 ~ 250 psi までです。0 ~ 50°C の温度範囲にわたってレーザートリミング抵抗器による一体温度補償が提供されます。さらに、外部の差動増幅器のゲインをプログラムすることによって圧力感度の変動を正規化するレーザートリミング抵抗器も付いています。これにより、±1% の感度互換性が得られます。低圧用途については、13 と 43 の 1 psi データシートを参照してください。 

特長

  • TO-8 パッケージ 
  • 0ºC ~ 50ºC の補償温度範囲 
  • ±0.1% の非線形性 
  • 1.0% の互換スパン (ゲイン設定抵抗器により実現) 
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

データ シート/カタログ ページ