スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧力センサの種類
ボード マウント用圧力センサ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
ゲル充填、超小型、防水性のデジタル圧力・温度センサ。
フィットネス トラッカー、ドローン、ウェアラブル機器などのコンシューマ デバイス向けに最適化された MS5837-02BA の堅牢なセンサ パッケージは、こうした用途によく見られる過酷な環境に耐えられます。 MEMS 技術に基づくこのセンサには、超低電力の 24 ビット デジタル出力 (I2C) と海抜 13 cm の高度分解能を備えた高線形性圧力センサが使用されています。これにより、階段昇降段数のカウントなど、高分解能の測定が可能になります。この超小型のマイクロ高度計は、ゲル充填型防水センサとしては市場最小クラスで、設計の柔軟性を向上させます。堅牢なセンサ パッケージはセラミック材料と金属材料で作られています。ボード レベルの設計により、圧力 (±0.5 mbar) と温度 (±2ºC) の両方を高い精度で検知します。TE Connectivity (TE) の MS5837 超小型デジタル高度計シリーズを拡張したこの 2 bar モデルには、媒体環境での耐久性を向上させるオプションと、信号ノイズや干渉を低減する統合シールド オプションが用意されています。MS5837-02BA は、実績あるブランドにより裏付けられた確かな性能、信頼性、高精度を実現します。
MS5837-02BA コンパクト圧力・温度センサの用途と設計に関する詳細をご覧ください。
選定ガイドで当社のボード マウント圧力センサ製品群の概要をご覧ください。
Mikroe の Pressure 7 Click (MIKROE-4306) は、MS5837-02BA 圧力センサを特長としており、センサの評価と基準設計の作成を簡単に実行できるようになります。クリック基板は、既存の開発キットの機能をさらに拡張できるように設計されたプラグアンドプレイ モジュールです。これらの小型で機能特化型のアドオン モジュールは、すべて mikroBUS™ アダプタ基板との共通インタフェースが備わっています。ユーザーがすぐに始められるように、基準設計の例が提供されています。
TE Connectivity (TE) のボードマウント用圧力センサが新しい設計においてどのように役立つのかご覧ください。
Bluetooth および IoT テクノロジーの利用が増加するにつれ、今後の期待に応えていく中でセンサは重要な役割を果たします。工場の現場からフィットネス トラッカー、ドローンからサーモスタットまで、産業機器にもコンシューマ デバイスにも配信や実行のためにセンサが必要です。設計に合わせて適したボード マウント用圧力センサを選択することは、必ずしも簡単なことではありません。環境、精度、消費電力、サイズなどの要因が関係するためです。非常に多くのボード マウント用圧力センサがある中で、何から始めればよいでしょうか?
TE Connectivity では、幅広い用途と産業分野に向けたプリント基板の取り付け用の圧力センサをフル ラインナップで提供しています。当社のセンサは小型、軽量で費用対効果が高くなっています。スルーホールおよびサーフェス マウント構成で利用できる当社のデジタルおよびアナログの PCB に搭載可能な圧力センサの選択肢から、お客様のニーズに合わせて最適なソリューションをお選びください。有数の MEMS テクノロジによって作られた TE の圧力センサが、優れた性能、耐久性および長期安定性を提供します。
当社のボード レベル圧力センサは、ゲージ、絶対、差動、複合圧力タイプを含みます (範囲は 0 ~ 2 から 30 インチ (水中) および 0 ~ 1 から 500 psi)。
アナログ センサの出力信号のオプションには、非補償型 mV、補償型 mV、および増幅 & 補償型アナログ電圧があります。
デジタル出力信号のオプションには、I²C および SPI 形式があります (DC 1.5 ~ 5.0 V の範囲の標準デジタル電圧で作動時)。デジタル分解能は、14 ビットまたは 24 ビットです。当社のデジタル センサには、温度センサも含まれます。
お客様の製品の性能を強化するために TE の革新的なボード マウント用センサをご利用ください。
産業が変化しても、TE にはソリューションがあります。
TE.com/boardpressure で詳細をご覧ください
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
Mikroe、Click Board および mikroBUS は、MikroElektronika DOO の商標です。