この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

SM9000 シリーズは 125 Pa という低い圧力レンジに対応しており、16 ビットの I2C デジタル インタフェースを備えています。 この超低圧センサは、JEDEC 規格に準拠した SOIC-16 パッケージのゲージ圧力および差動圧力の構成で提供されており、垂直方向または水平方向のデュアル ポーティングを備えています。ボード マウントおよびシステム レベルの自動ゼロ後の総合誤差バンドは、1% FS 未満です。ウォームアップ動作と長期安定性により、センサの寿命全体を通して、期待される性能がより確実に提供されます。

圧力センサと信号調整 ASIC が単一のパッケージに統合されているため、微細加工された高度なシリコン圧力センサを手軽に使用できます。標準的なプリント基板に直接取り付けることができ、デジタル インタフェースから高レベルなキャリブレーション済みの圧力信号を取得できます。そのため、補償ネットワークやカスタムの補正アルゴリズムを搭載したマイクロコントローラなどの回路を追加する必要はありません。 

利点

  • 差動圧力レンジ: ±125 および ±250 Pa
  • ゲージ圧力レンジ: 0 ~ 250、0 ~ 300、0 ~ 600 Pa
  • 自動ゼロ後の総合誤差バンド: 1% FS 未満
  • 16 ビット I2C デジタル インタフェース
  • 圧力キャリブレーションおよび温度補償済み出力
  • 補償温度範囲: -20 ~ 85oC

用途

オレンジのバー
オレンジのバー
オレンジのバー

さらに詳しく

関連資料

トピック リソース
SMI 低圧センサ  ソリューション ガイド
人工呼吸器アプリケーション ガイド アプリケーション ガイド
スリープ モードおよびその他の省電力戦略 アプリケーション ノート
在宅医療センサに求められる信用と信頼性 ホワイト ペーパー
オレンジのバー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

  • SM9000 センサの耐圧性 (いったんそのレベルまで上がってから動作圧力レンジに戻った後に装置が引き続き仕様の範囲内の性能を (精度を損なわずに) 発揮できる最大圧力) はどれくらいですか?

この超低圧センサの耐圧性は 7 kPa (1 PSI) です。

 

  • SM9000 シリーズの破損圧力 (部品が回復不能な損傷を受ける圧力) はどれくらいですか?

この超低圧センサの破損圧力は 20 kPa (2.9 PSI) です。

 

  • 差動圧力とゲージ圧力はどこが違うのですか?

差動圧力

dP=P1-P2 は、ポイント 1 と ポイント 2 の 2 点の圧力差です。ここで、P1 と P2 はそれぞれのポイントの圧力を示します。HVAC システムでは、これは空気流量リミッタやフィルタの両端の圧力差を示します。人工呼吸器システムでは、吸気/呼気流量の検出と制御に使用されます。


ゲージ圧力

ゲージ圧力とは、大気圧を基準とした圧力差です。一般的に、ゲージ圧力は大気圧よりも高くなります (例外もあります)。そのため、ゲージ圧力センサは、大気圧を最低値としてそこから出力が高くなるようにキャリブレーションされます。ゲージ圧力センサは、マニホールド内の圧力などを測定する目的で使用されます。

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SOIC-16

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 差動

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3, 5, 3.3 – 5

寸法

  • 製品幅  10.31 mm [ .405 in ]

  • 製品長さ (mm) 10.26, 19.6

  • 製品長さ (in) .403, .771

  • 製品高さ (mm) 5.54, 9.32

  • 製品高さ (in) .218, .366

使用条件

  • 圧力 (bar) .001, .002, .003

  • 圧力 (psi) .018, .036, .044

  • 使用温度範囲  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力インタフェース  I²C

  • 圧力 (inH2O) .5, 1, 1.2

  • 圧力 (mmHG) .9, 1.86, 2.27

  • 耐プレッシャ レンジ  .07 bar

  • 出力信号のタイプ  16 ビット I2C

  • 圧力精度  ±1.5% F.S, ±2.5% F.S, ±3% F.S

実装の特徴

  • センサ ポート構成  デュアル垂直, デュアル水平

その他

  • センサ オプション  オプションなし, バーブ チューブ, 増強された精度

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0062

関連資料