この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

SMI 1000/SMI 4000 は、ゲージ、差動、または非同期差動構成で 2.5 ~ 30 PSI の圧力を測定できる中圧 MEMS センサーです。 このシリーズは、垂直方向または水平方向のデュアル ポーティング オプションを備えた JEDEC 準拠の SOIC-16 パッケージと、垂直ポートを備えた JEDEC SOIC-10 パッケージで提供されます。デュアル ポーティングによって基準測定が可能となり、周囲圧力の変化による誤差を最小限に抑えることができます。

圧力センサーと信号調整 ASIC を単一のパッケージに統合することで、微細加工された高度なシリコン圧力センサーの使用方法が簡素化されます。この圧力センサーは標準的なプリント基板に直接取り付け可能で、デジタル インタフェースから高レベルなキャリブレーション済みの圧力信号を取得できます。これにより、補償ネットワークやカスタムの補正アルゴリズムを搭載したマイクロコントローラなど、回路を追加する必要がなくなります。

 

製品の特長

  • 圧力レンジ: 2.5 ~ 30 PSI
  • 圧力タイプ: ゲージ、差動、非同期差動
  • 16 ビット I2C デジタルおよびアナログ出力インタフェースが使用可能
  • 総合誤差バンド: ± 1% FS (デジタル) および ± 1.5% FS (アナログ)
  • 圧力キャリブレーションおよび温度補償済み出力
  • 補償温度範囲: 20°C ~ +85°C

用途

  • 患者モニタリング
  • 換気装置 - CPAP、酸素吸入器、酸素濃縮器、酸素コンサーバ
  • 空気および気体流量計器
  • 暖房・換気・空調・冷凍冷蔵システム (HVACR)
  • 液面測定

AccuStable logo

SMI 1000 および SMI 4000 シリーズ デジタル出力センサーは、AccuStable 品質ラベルを獲得しました。AccuStable ブランドは、1% 未満の総合誤差バンドから始まり、10 年間の製品寿命全体にわたる稼働中のずれが 1% 未満であることを表します。認定は 5 V を使用した 85°C での 1,000 時間の HTOL (高温動作寿命) 試験に基づいて行われます。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

SMI 1000 および SMI 4000 シリーズの耐圧性 (デバイスが、動作圧力に戻れば仕様の範囲内の (精度を損なわない) 性能を引き続き発揮できる最大圧力) はどれくらいですか?

最大動作圧力レンジが 7.5 PSI のセンサーの耐圧は 25 PSI、最大動作圧力レンジが 30 PSI のセンサーの耐圧は 45 PSI です。 

 

SMI 1000 および SMI 4000 シリーズの破損圧力 (部品が回復不能な損傷を受ける圧力) はどれくらいですか?

最大動作圧力レンジが 7.5 PSI のセンサーの破損圧力は 40 PSI、最大動作圧力レンジが 30 PSI のセンサーの破損圧力は 75 PSI です。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SOIC-10, SOIC-16

  • 圧力センサのタイプ  アナログ圧力センサ モジュール, デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 差動

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3, 5, 3.3 – 5

寸法

  • 製品幅 (mm) 6.1, 10.31

  • 製品幅 (in) .24, .405

  • 製品長さ (mm) 3.8, 10.26

  • 製品長さ (in) .149, .403

  • 製品高さ (mm) 9, 9.32

  • 製品高さ (in) .354, .366

使用条件

  • 圧力 (bar) .344, 1.03

  • 圧力 (psi) 5, 15

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -20 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -4 – 185, -40 – 221

動作/用途

  • 出力インタフェース  I²C

  • 圧力 (inH2O) 138.39, 415.19

  • 圧力 (mmHG) 258.57, 775.72

  • 耐プレッシャ レンジ  25 psi, 45 psi

  • 出力信号のタイプ  10 – 90% Vdc, 16 ビット I2C

  • 圧力精度  ±1.5% F.S, ±1% F.S

実装の特徴

  • センサ ポート構成  シングル垂直, デュアル垂直

その他

  • センサ オプション  オプションなし, デュアル出力, バーブ チューブ

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0064

関連資料