この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SOIC-16

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 6.5

寸法

  • 製品幅  10.34 mm [ .407 in ]

  • 製品長さ  10.26 mm [ .403 in ]

  • 製品高さ  8.57 mm [ .337 in ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  1.5 psi

  • 出力信号のタイプ  45 mV

  • 圧力精度  ±0.2% F.S

実装の特徴

  • センサ ポート構成  シングル垂直

その他

  • センサ オプション  ロング チューブ

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0076

関連資料

データ シート/カタログ ページ