この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 脚部のスタイル  スルー ホール

  • センサ パッケージ  4 ピン SIL, 8 ピン DIL

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 2.7 – 4.2, 4.2 – 5.5

寸法

  • 製品幅  9.9 mm [ .389 in ]

  • 製品長さ (mm) 10.5, 13.4

  • 製品長さ (in) .413, .527

  • 製品高さ (mm) 6.4, 12.75, 15.89, 22.25, 22.95, 25.4

  • 製品高さ (in) .251, .501, .625, .875, .903, 1

使用条件

  • 圧力 (bar) .068, .1, .25, 1, 2.5, 5, 6.89

  • 圧力 (psi) 1, 1.45, 3.62, 14.5, 72.51, 100

  • 使用温度範囲  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

動作/用途

  • 解像度  12

  • 出力インタフェース  I²C

  • 圧力 (inH2O) 27.7, 40.18, 100.46, 401.86, 1004.66, 2009.3, 2770.76

  • 圧力 (mmHG) 51.7, 75, 187.51, 750.06, 1875.15, 3750.3, 5171.49

  • 耐プレッシャ レンジ  10 bar, 14 bar, 200 psi, 2 bar, 300 mbar, 30 psi, 5 bar

  • 出力信号のタイプ  12 ビット I²C

  • 圧力精度  ±.75% FSS (全体的精度)

実装の特徴

  • センサ ポート構成  シングル サイドポート, シングル バーブ, ポートなし, 反対側のデュアル サイドポート

その他

  • センサ オプション  カスタム範囲

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0090

関連資料

データ シート/カタログ ページ