この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

革新的な LDE 技術は、特に超低圧に対して優れた感度を持ちます。 センサを通るきわめて低いガス流量を検知するため、ダスト汚染と湿度に対する耐性が高く、
他の流量ベースの圧力センサより長いチューブに使用できます。

製品の特長

  • 25 ~ 500 Pa (0.1 ~ 2 インチ H2O) の超低圧レンジ
  • 熱マイクロ流量測定に基づく圧力センサ
  • 高流量インピーダンス
  • 非常に低い貫通漏洩
  • ほこりと湿度に対する優れた耐性
  • 長いチューブによる感度損失なし
  • キャリブレーション済み、温度補償済み
  • 独自のオフセット自動ゼロ化機能よって卓越した長期安定性を保証
  • 0.2% FS を上回るオフセット精度
  • 全体的精度は 0.5% FS (代表値) を上回る
  • オンチップ温度センサアナログ出力およびデジタル出力 SPI インタフェース
  • 位置感度なし

用途

医療機器

  • 人工呼吸器
  • 肺活量計
  • CPAP
  • 睡眠診断機器
  • ネブライザー酸素保存器/濃縮器
  • 吸入器/内視鏡

産業機器

  • 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
  • VAV
  • フィルタ監視
  • バーナー制御
  • 燃料電池
  • ガス漏れ検知
  • ガス計量
  • ドラフト チャンバー
  • 計器
  • セキュリティ システム
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 脚部のスタイル  J スタイル, スルー ホール

  • センサ パッケージ  10 ピン DIL, SOIC-10

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  差動

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 2.7 – 3.6, 4.75 – 5.25

寸法

  • 製品幅  17.7 mm [ .696 in ]

  • 製品長さ  18.04 mm [ .71 in ]

  • 製品高さ (mm) 10.18, 16.1

  • 製品高さ (in) .4, .633

使用条件

  • 圧力 (bar) .001, .002, .005, .01, .012, .025

  • 圧力 (psi) .003, .007, .014, .017, .021, .036, .072, .145, .181, .362

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力インタフェース  SPI, アナログ

  • 圧力 (inH2O) .1, .2, .401, .482, .602, 1, 2, 4.01, 5.02, 10.04

  • 圧力 (mmHG) .187, .375, .75, .9, 1.12, 1.87, 3.75, 7.5, 9.37, 18.75, 0 – .75, 0 – 3.75, 0 – 2.25, 0 – 1.87

  • 耐プレッシャ レンジ  2 bar

  • 圧力精度  ± 0.5% F.S

実装の特徴

  • センサ ポート構成  デュアル サイドポート

その他

  • センサ オプション  ショート チューブ

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0092

関連資料

データ シート/カタログ ページ