製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
抵抗器のタイプ
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ
厚膜
電気的特性
-
抵抗クラス
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, 最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω)
2.2, 3.3, 4.7, 6.8, 10, 15, 22, 33, 47, 50, 68, 100, 150, 220, 250, 270, 330, 470, 680, 10K, 200K, 2.6K, 2.2K, 6.8K, 1K, 1M, 4.7K, 100K
-
電力定格 (W)
100
-
パッシブ部品の公差 (%)
5, 10
結線の特徴
-
結線数
2
-
シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ
ねじ込み端子
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
取り付け穴付きフランジ
寸法
-
製品高さ
21 mm [ .827 in ]
-
製品長さ
38 mm [ 1.496 in ]
-
製品幅
25.5 mm [ 1.004 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 125
-
温度係数 (ppm/°C)
±150
実装の特徴
-
実装方法
バラ端子 - トレイ, バラ端子 - ボックス