この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

厚膜 パワー レジスタ、 シャーシ マウント 250W 4 特殊端子回路低誘導子 40nH 未満

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125

  • 温度係数 (ppm/°C) ±150

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  パワー レジスタ

  • エレメントのタイプ  厚膜

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • 抵抗値 (Ω) 1, .47

  • 電力定格 (W) 250

  • パッシブ部品の公差 (%) 10

結線の特徴

  • 結線数  4

  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ  ねじ込み端子

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  取り付け穴付きフランジ

寸法

  • 製品高さ  36 mm [ 1.417 in ]

  • 製品長さ  67 mm [ 2.638 in ]

  • 製品幅  60.25 mm [ 2.372 in ]

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子 - トレイ

その他

  • EU RoHS 準拠  非準拠

  • EU ELV 準拠  非準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-B349D

関連資料

データ シート/カタログ ページ