この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

高抵抗値 / 高電圧抵抗器厚膜 遊離気中 20°C で 50 W 70°C で 25 W、オイル中 20°C で 100 W、3 端子スタイル オプション。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 50000

  • 抵抗クラス  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ

  • 抵抗値 (Ω) 110M, 100M, 82.5M, 92K, 80M, 10M, 300K, 5M, 1M, 3.3M, 30M, 7.5M, 35M, 50M

  • 電力定格 (W) 100

  • パッシブ部品の公差 (%) 10, 1, 5

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  高価値/高電圧抵抗器

  • エレメントのタイプ  厚膜

構成の特徴

  • レジスタ数  1

結線の特徴

  • 結線数  2

  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ  はんだラグ, タップ ブラス フェルール

使用条件

  • 温度係数 (ppm/°C) ±300

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子 - ボックス

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-H99C

関連資料

データ シート/カタログ ページ