この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

RL73 シリーズは、電流による位置センシングだけでなく、通信、自動車、および低電圧電源などのさまざまな用途にも最適な、 メタルグレーズ抵抗素子とニッケル バリア層を使用した厚膜チップ抵抗器で構成されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  低オーム抵抗器, 電流検出抵抗器

  • エレメントのタイプ  厚膜

  • パッケージのサイズ コード  1206, 1210, 0201, 2010, 2512, 0402, 0603, 0805

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 抵抗値 (Ω) .1, .11, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .22, .24, .27, .3, .33, .36, .39, .43, .47, .51, .56, .62, .68, .75, .806, .82, .91, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91

  • 電力定格 (W) .05, .0625, .1, .125, .25, .5, .75, 1

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • パッシブ部品の公差 (%) 1, 2, 5

結線の特徴

  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ  はんだ

  • 結線数  2

寸法

  • 製品高さ (mm) .23, .32, .45, .55, .6

  • 製品高さ (in) .009, .013, .018, .022, .024

  • 製品長さ (mm) .6, 1, 1.6, 2, 3.1, 5, 6.35

  • 製品長さ (in) .024, .039, .063, .079, .122, .197, .25

  • 製品幅 (mm) .3, .5, .8, 1.25, 1.55, 2.5, 2.6, 3.1

  • 製品幅 (in) .012, .02, .031, .049, .061, .098, .102, .122

使用条件

  • 温度係数 (ppm/°C) ±100, ±1000, ±200, ±300, ±600

業界スタンダード

  • 感湿レベル  1

実装の特徴

  • 実装方法  テープ付きおよびリール巻き

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-R529

関連資料
利用できるドキュメントはありません。