この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

RL73 シリーズは、電流による位置センシングだけでなく、通信、自動車、および低電圧電源などのさまざまな用途にも最適な、 メタルグレーズ抵抗素子とニッケル バリア層を使用した厚膜チップ抵抗器で構成されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 抵抗値 (Ω) .33, .39, 82, .22, .47, .12, .56, .1, .18, .056, .15, .27, .2, .68, .82

  • 電力定格 (W) .125, .1, .5, 1, .25, .0625

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • パッシブ部品の公差 (%) 5

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  電流検出抵抗器, 低オーム抵抗器

  • エレメントのタイプ  厚膜

  • パッケージのサイズ コード  2512, 1206, 0603, 0402, 1210

構成の特徴

  • レジスタ数  1

結線の特徴

  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ  はんだ

  • 結線数  2

寸法

  • 製品高さ (mm) .32, .45, .6, .55

  • 製品高さ (in) .022, .018, .024, .013

  • 製品長さ (mm) 1.6, 3.1, 6.35, 1

  • 製品長さ (in) .25, .122, .039, .063

  • 製品幅 (mm) 3.1, 2.6, 1.55, .8, .5

  • 製品幅 (in) .122, .102, .02, .031, .061

使用条件

  • 温度係数 (ppm/°C) ±400, ±300, ±200

実装の特徴

  • 実装方法  テープ付きおよびリール巻き

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  非準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-R529B

関連資料

データ シート/カタログ ページ