この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TLM シリーズには、特殊な金属箔構造を持つさまざまな高電力金属チップ抵抗器が含まれており、 電流による位置センシングに理想的で、高い信頼性と最大 1W までの放熱性能を備えています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  電流検出抵抗器

  • エレメントのタイプ  フォイル

  • パッケージのサイズ コード  1206, 2010, 2512, 0805

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 抵抗値 (Ω) .01, .011, .012, .013, .015, .016, .018, .02, .022, .024, .027, .03, .033, .036, .039, .043, .047, .051, .056, .062, .068, .075, .082, .091, .1, .56, .68

  • 電力定格 (W) .25, .5, .75, 1

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • パッシブ部品の公差 (%) 1, 5

結線の特徴

  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ  はんだ

  • 結線数  2

寸法

  • 製品高さ (mm) .52, .55, .58

  • 製品高さ (in) .02, .022, .023

  • 製品長さ (mm) 2, 3.05, 5, 6.3

  • 製品長さ (in) .079, .12, .197, .248

  • 製品幅 (mm) 1.25, 1.55, 2.5, 3.15

  • 製品幅 (in) .049, .061, .098, .124

使用条件

  • 温度係数 (ppm/°C) ±100, ±50

実装の特徴

  • 実装方法  テープ付きおよびリール巻き

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-T547A

関連資料

データ シート/カタログ ページ