この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コーティング スタイル  スパイラル, プラナー

  • 据え付け技術  熱収縮

  • 接着剤コーティング  あり

  • 壁面のスタイル (接着剤を除く)  単一

構成の特徴

  • 分岐・脚部の数  2, 3, 4, 5, 8

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  架橋ポリオレフィン

  • 柔軟性  セミリジッド

  • 収縮率  > 2:1, > 2.5:1

寸法

  • 肉厚  厚/超肉厚

  • 対応しているケーブル径 - ボディ (最小) (mm) 10, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 49, 63, 66

  • 対応しているケーブル径 - ボディ (最小) (in) .393, .551, .59, .708, .787, .944, 1.062, 1.102, 1.181, 1.338, 1.377, 1.811, 1.929, 2.48, 2.598

  • 対応しているケーブル径 - ボディ (最大) (mm) 21, 26, 34, 41, 44, 57, 61, 68, 77, 78, 86, 90, 104, 112, 153

  • 対応しているケーブル径 - ボディ (最大) (in) .826, 1.023, 1.338, 1.614, 1.732, 2.244, 2.401, 2.677, 3.031, 3.07, 3.385, 3.543, 4.094, 4.409, 6.023

  • 対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²) 48, 50, 60, 68, 80, 85, 86, 90

  • 対応しているケーブル径 - 脚 (最小) (mm) 2.5, 3.4, 4, 5, 6.5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 33

  • 対応しているケーブル径 - 脚 (最小) (in) .098, .133, .157, .196, .276, .314, .315, .393, .551, .590, .748, .944, .984, 1.299

  • 対応しているケーブル径 - 脚 (最大) (mm) 6, 13, 14, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 45, 46, 47, 54

  • 対応しているケーブル径 - 脚 (最大) (in) .236, .511, .551, .708, .709, .787, .905, .945, 1, 1.063, 1.417, 1.574, 1.771, 1.811, 1.850, 2.125

  • 伸張時の内径 (最小) (ボディ) (mm) 23, 28, 38, 45, 48, 50, 60, 63, 68, 75, 80, 85, 86, 95, 100, 115, 124, 170

  • 伸張時の内径 (最小) (ボディ) (in) .905, 1.102, 1.496, 1.771, 1.889, 2.48, 2.677, 2.952, 3.346, 3.385, 3.74, 3.937, 4.527, 4.881, 6.692

  • 伸張時の内径 (最小) (脚) (mm) 7, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 60

  • 伸張時の内径 (最小) (脚) (in) .275, .551, .59, .629, .787, .866, .984, 1.023, 1.181, 1.299, 1.574, 1.732, 1.968, 2.007, 2.047, 2.362

  • 脚の長さ (mm) 17, 25, 28, 33, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 56, 60, 65, 66, 70, 75

  • 脚の長さ (in) .669, .984, 1.102, 1.574, 1.732, 1.771, 2.007, 2.362, 2.559, 2.598, 2.755, 2.952

  • 製品の全長 (mm) 60, 90, 97, 98, 103, 160, 163, 165, 170, 172, 180, 182, 190, 200, 205, 217, 223, 239, 240, 252, 255

  • 製品の全長 (in) 2.362, 3.543, 3.818, 3.858, 4.055, 6.496, 6.692, 7.086, 7.874, 8.07, 8.543, 8.779, 9.409, 9.448, 9.921, 10.03

  • 復元時の内径 (最大) (ボディ) (mm) 9.2, 9.5, 13, 16.5, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 42, 45, 58, 60

  • 復元時の内径 (最大) (ボディ) (in) .362, .374, .511, .649, .748, .866, .984, 1.023, 1.102, 1.141, 1.22, 1.259, 1.653, 1.771, 2.283, 2.362

  • 復元時の内径 (最大) (脚) (mm) 2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 6, 6.7, 7, 9, 12, 13, 13.5, 17, 22, 23, 30

  • 復元時の内径 (最大) (脚) (in) .078, .133, .137, .161, .165, .236, .275, .276, .354, .511, .531, .669, .866, .905, 1.181

  • 復元時の肉厚 (最大) (ボディ) (mm) 2, 2.5, 2.7, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2

  • 復元時の肉厚 (最大) (ボディ) (in) .078, .098, .106, .118, .125, .137, .157, .165

  • 復元時の肉厚 (最大) (脚) (mm) 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2, 2.2, 2.5, 2.6, 3, 3.2

  • 復元時の肉厚 (最大) (脚) (in) .047, .059, .062, .074, .078, .086, .098, .102, .125

  • ボディの長さ (mm) 20, 45, 73, 75, 85, 90, 98, 100, 103, 188

  • ボディの長さ (in) .787, 1.771, 2.874, 2.952, 3.346, 3.543, 3.858, 3.937, 4.055, 7.401

使用条件

  • 燃焼性性能  非難燃性

  • 流体抵抗タイプ  変圧器油, 炭化水素

  • 環境抵抗  塩水, 屋外暴露, 汚染水, 湿度, 雨

動作/用途

  • 機械抵抗  対機械的衝撃

  • 熱抵抗  低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性

  • UV 安定性  はい

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  5, 10, 15, 20

参照番号

  • TE用番号 CAT-CABLE-BREAKOUT

関連資料

データ シート/カタログ ページ