製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
DPT250 - インクリメンタル エンコーダ
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
635, 1270
-
幅広いストローク範囲 (in)
25, 50
使用条件
-
精度 (% of FS)
±.01, ±.02
-
使用温度範囲
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
動作/用途
-
解像度 (ppmm)
635, 1270, 31750
-
出力信号のタイプ
インクリメンタル エンコーダ
その他
-
修復性 (% of FS)
.01, .02
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
測定ケーブル
ナイロンコーティング ステンレス鋼, 直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼