ポテンショメータ センサは、直線運動または回転運動をしている物体の距離や変位を測定し、電気信号に変換します。 TE Connectivity (TE) は、線形ポテンショメータ、回転センサおよびエンコーダー、ケーブル作動式位置センサ (ストリング ポット) などのさまざまな種類のポテンショメータ センサを製造しています。当社の広範なポートフォリオは、測定レンジ、出力信号、電気接続などの幅広い変数がカスタマイズ可能で、さまざまな用途ソリューションの解決に役立ちます。
用途
当社のポテンショメータ センサは、さまざまな用途や業界に適しています。カスタム仕様の線形ポテンショメータおよび回転ポテンショメータは、安定板駆動、飛行制御、バルブ位置測定などの過酷な環境の航空宇宙用途向けに設計されています。医療用途では、線形ポテンショメータおよびストリング式ポテンショメータがロボット デバイスの正確な位置測定に利用されています。また、産業用 OEM 機器においても、フォークリフト、油圧式リフト、産業用モールディング装置、石油採掘装置などでポテンショメータが一般的に使用されています。