この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  MT2A - 分圧器

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 76.2, 381, 762, 1270

  • 幅広いストローク範囲 (in) 3, 15, 30, 50

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.15, ±.2, ±1.1

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0004

関連資料

データ シート/カタログ ページ