この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

MT2A と同様に、MT3A もフルストローク レンジが 5 種類あり、飛行試験や自動車衝突試験の要求に合わせて設計された高張力の丈夫な測定ケーブルを備えています。また、2 軸方向に 360° 回転する使いやすい取り付けブラケットが付いており、取り付けにくい場所にも簡単に取り付けることができます。 衝撃が極端に大きい用途のために、すべてがアルミニウムで作られた堅牢なセンサ カバーが新しく追加されました。

特長

  • コンパクトなストリング ポット
  • 飛行試験/衝突試験用途 
  • 2 軸 360° 取り付けブラケット 
  • 3、9、15、30、50 インチのストローク レンジ オプション 
  • 湿潤な環境
  • アルミニウム製エンクロージャ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  MT3A - 分圧器

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 228.6, 381, 762, 1270

  • 幅広いストローク範囲 (in) 9, 15, 30, 50

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.15, ±.2, ±.25

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼, 直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0006

関連資料

データ シート/カタログ ページ