この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT1MA シリーズ 4 ~ 20 mA PT1 ストリング式ポテンショメータは、最大 50 インチのフル ストローク測定レンジを備え、正確な絶対線形位置を測定します。

PT1MA シリーズ 4 ~ 20 mA PT1 ストリング式ポテンショメータは、ケーブル延長トランスデューサです。わずか 2 インチから最大 50 インチのフル ストローク レンジを備え、調整可能なゼロ・スパン設定によりフル スケール出力を測定範囲と正確に一致させることができます。 PT1MA は、0 ~ 20 mA および 4 ~ 20 mA の順方向と逆方向の出力信号、測定ケーブル出口の位置、電気接続方式などのオプションを選択できます。

特長

  • 最大 50 インチ (1,270 mm) の絶対線形位置
  • アルミニウム製およびポリカーボネート製エンクロージャ
  • コンパクトな設計
  • IP65 等級
  • NEMA 4 保護等級
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT1MA - インダストリアル シリーズ

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム + ポリカーボネート

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 508, 635, 1270

  • 幅広いストローク範囲 (in) 20, 25, 50

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.15, ±.18

  • 使用温度範囲  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  20 – 0 mA, 4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • 修復性 (% of FS) .02, .05

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼, 直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0010

関連資料

データ シート/カタログ ページ