この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT420 シリーズ 4 ~ 20 mA クラシック ストリング式ポットは、2 ~ 100 インチのフル スケール測定レンジが用意されています。

PT420 シリーズ 4 ~ 20 mA クラシック ストリング式ポットは、工場や電力会社の油圧シリンダ、淡水または廃水の配水システムのゲート位置、あるいはプロセス関連用途におけるバルブ開栓の位置フィードバックを提供します。 PT420 は、ベースを固定面に取り付け、ケーブルを可動オブジェクトに接続するだけで簡単に取り付けできます。完全な平行アライメント調整なしで機能し、ステンレス鋼ケーブルが後退したときの高さは 5 インチ未満です。

製品の特長

  • 絶対線形位置
  • クラシック ストリング式ポット設計
  • ストローク レンジ オプション: 0 ~ 2 から 0 ~ 100 インチ
  • 粉体塗装されたアルマイト処理アルミニウム製エンクロージャ
  • 産業オートメーションおよび試験用途
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT420 - インダストリアル シリーズ

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 50.8, 127, 635, 1270, 2540

  • 幅広いストローク範囲 (in) 2, 5, 25, 50, 100

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.15, ±.18, ±.28

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 修復性 (% of FS) .02, .05

  • エンコーダ ドライブ  いいえ, はい

  • 測定ケーブル  直径 .019 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0015

関連資料

データ シート/カタログ ページ