この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT5A シリーズ分圧器インダストリアル ストリング式ポットには、柔軟な取り付けと最大 250 インチまでの測定レンジに対応する、独自の V62 熱可塑性樹脂ケーブルが使われています。

PT5A シリーズ分圧器インダストリアル ストリング式ポットは、わずか数分で取り付けが完了します。完全な平行アライメント調整なしに適切に機能し、狭いスペースへの取り付けも簡単です。 PT5A は、ケーブル出口が取り付け表面に対して回転してケーブル出口が 4 方向になるため、取り付けの柔軟性が向上します。このケーブル延長トランスデューサは、最大 250 インチまでの絶対線形位置を測定します。

製品の特長

  • 250 インチ (6,350 mm) までの絶対線形位置 
  • 硬質アルマイト処理アルミニウム製エンクロージャ
  • 高サイクル用途
  • IP67 等級
  • NEMA 6 保護等級 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT5A - 分圧器

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 1016, 1270, 1524, 2032, 2540, 3175, 5080

  • 幅広いストローク範囲 (in) 40, 50, 60, 80, 100, 125, 200

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.18, ±.25, ±.3

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65, IP67

その他

  • 修復性 (% of FS) .02, .05

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼, 裸ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0017

関連資料

データ シート/カタログ ページ