製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
PT5E - インクリメンタル エンコーダ
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
2540, 3810
-
幅広いストローク範囲 (in)
100, 150
使用条件
-
精度 (% of FS)
±.06, ±.07
-
使用温度範囲
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
動作/用途
-
解像度 (ppmm)
254, 5080
-
出力信号のタイプ
インクリメンタル エンコーダ
その他
-
修復性 (% of FS)
.01
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
測定ケーブル
直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼, 裸ステンレス鋼