製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
PT8600 - ストリング エンコーダ
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
625, 635, 1250
-
幅広いストローク範囲 (in)
24.6, 25, 49.21
使用条件
-
精度 (% of FS)
±.04
-
使用温度範囲
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
動作/用途
-
1 ターンあたりのモーション変換率 (mm)
125
その他
-
修復性 (% of FS)
.02
-
エンコーダ ドライブ
はい
-
測定ケーブル
直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼, 裸ステンレス鋼