この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT9101 分圧器位置センサは、最大レンジ 1,700 インチでの線形位置測定が求められる、要求の厳しいロングレンジ用途に適しています。

PT9101 分圧器位置センサには 500 Ω、1 kΩ、5 kΩ、10 kΩ のポテンショメータが用意され、あらゆる基本的なパネル メータやプログラマブル コントローラで動作します。 当社の革新的な NEMA 4 定格ケーブル延長トランスデューサ製品ファミリに属する PT9101 には、多くの特長があります。たとえば、設置作業にはほんの数分しかかからず、完全な平行度調整なしで動作します。また、ステンレス鋼ケーブルを収納した状態の寸法はわずか 6 インチです。

製品の特長

  • 最大 550 インチ (1,400 cm) の絶対線形位置 
  • エンクロージャはアルミニウム製/ステンレス鋼製から選択可能 
  • フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション
  • IP68
  • NEMA 6 保護等級 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT9101 - 分圧器

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム, ステンレス鋼

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 1905, 2540, 7620, 11430, 13970, 38100

  • 幅広いストローク範囲 (in) 75, 100, 300, 450, 550, 1500

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.1

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼, 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼, 裸ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0034

関連資料

データ シート/カタログ ページ