この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT9510 ストリング ポットは、未調整の 14.5 ~ 40 VDC 電源で作動し、最大 550 インチでの絶対線形位置測定が可能です。

PT9510 ストリング ポットは、ステンレス鋼測定ケーブルの直線運動に比例して 0 ~ 5 VDC または 0 ~ 10 VDC の位置フィードバック信号を返します。 当社の革新的な NEMA-4 定格ケーブル延長トランスデューサ製品ファミリに属する PT9510 には、多くの特長があります。ほんの数分で据え付けできるほか、平行度を完全に調整しなくても正しく機能し、ケーブルを収納した状態では、寸法がわずか 6 インチになります。

製品の特長

  • 最大 550 インチ (1,400 cm) の絶対線形位置 
  • エンクロージャはアルミニウム製/ステンレス鋼製から選択可能 
  • フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション
  • IP68 
  • NEMA 6 保護  
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT9510 - 重工業

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム, ステンレス鋼

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 3810, 5080, 6350, 7620

  • 幅広いストローク範囲 (in) 150, 200, 250, 300

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.12

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  0 – 10 VDC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67, IP68

その他

  • 修復性 (% of FS) .02, .05

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼, 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼, 総プラスチック, 裸ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0036

関連資料

データ シート/カタログ ページ