この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このモデルには幅広い分解能と出力ステージが用意されており、ほとんどどのような要件にも対応できます。 最大 550 インチまで測定できますが、ケーブルを後退させたときの長さはわずか 6 インチです。サイズが小さくコスト対測定比が低いことから、卓越した柔軟性と価値が得られます。

特長

  • 最大 550 インチ (1,400 cm) の線形位置 
  • エンクロージャはアルミニウム製/ステンレス鋼製から選択可能
  • フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション 
  • IP67/NEMA 6 保護 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT9150 - インクリメンタル エンコーダ

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム, ステンレス鋼

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 3812, 5000, 5080, 7620, 13970

  • 幅広いストローク範囲 (in) 150, 196.8, 200, 300, 550

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.04

  • 使用温度範囲  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

動作/用途

  • 解像度 (ppmm) 2540, 6350

  • 出力信号のタイプ  インクリメンタル エンコーダ

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼, 裸ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0037

関連資料

データ シート/カタログ ページ