この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
PT9301 位置・速度ポテンショメータは、最大レンジ 1,700 インチでの線形位置測定が求められる要求の厳しいロングレンジ用途に使用されます。

高精度のプラスチックハイブリッド ポテンショメータが、正確な位置フィードバックを提供し、自己発電型 DC タコメーターが、ステンレス鋼測定ケーブルの移動速度に比例した速度信号を生成します。 当社の革新的な NEMA-4 定格ケーブル延長トランスデューサ製品ファミリに属する PT9301 ポテンショメータには、多くの特長があります。ほんの数分で据え付けできるほか、平行度を完全に調整しなくても正しく機能し、ケーブルを収納した状態では、寸法がわずか 6 インチになります。

製品の特長

  • 最大 550 インチ (1,400 cm) の線形位置/速度 
  • 粉体塗装された丈夫なアルミニウム エンクロージャ 
  • フリーリリースによる損傷を防ぐ VLS オプション
  • IP68
  • NEMA 6 保護  
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  PT9301 - 分圧器

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム

寸法

  • 幅広いストローク範囲  13970 mm [ 550 in ]

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.1

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  分圧器 (電位差)

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0038

関連資料

データ シート/カタログ ページ